7 (E32), 03/85 - 10/94
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
US
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
1 (E81), 09/06 - 09/12
1 (E87), 02/03 - 01/13
1 (F20), 07/11 - 06/19
1 (F21), 12/11 -
1 敞篷轿车 (E88), 12/07 - 12/13
1 跑车 (E82), 10/06 - 10/13
2 Active Tourer (F45), 11/13 -
2 Gran Coupe (F44), 11/19 -
2 敞篷轿车 (F23), 03/14 -
2 跑车 (F22, F87), 10/12 -
2.5-3.2 跑车 (E9), 09/67 - 03/76
3 (E21), 06/75 - 03/84
3 (E30), 09/82 - 03/92
3 (E36), 09/90 - 11/98
3 (E46), 12/97 - 05/05
3 (E90), 02/04 - 02/12
3 (F30, F80), 11/11 - 10/18
3 (G20, G80), 11/18 -
3 Compact (E36), 01/94 - 08/00
3 Gran Turismo (F34), 07/12 -
3 Touring (E36), 08/94 - 12/99
3 Touring (E46), 06/99 - 07/05
3 Touring (E91), 12/04 - 12/12
3 Touring (F31), 07/12 - 06/19
3 敞篷轿车 (E30), 09/82 - 11/93
3 敞篷轿车 (E36), 03/93 - 11/99
3 敞篷轿车 (E46), 04/00 - 12/07
3 敞篷轿车 (E93), 05/06 - 12/13
3 跑车 (E36), 10/91 - 05/99
3 跑车 (E46), 12/98 - 07/06
3 跑车 (E92), 01/05 - 12/13
4 Gran Coupe (F36), 03/14 -
4 敞篷轿车 (F33, F83), 10/13 -
4 跑车 (F32, F82), 07/13 -
5 (E12), 03/72 - 08/81
5 (E28), 05/81 - 12/87
5 (E34), 02/87 - 12/95
5 (E39), 09/95 - 07/03
5 (E60), 12/01 - 03/10
5 (F10), 01/09 - 10/16
5 (G30, F90), 09/16 -
5 Gran Turismo (F07), 01/09 - 02/17
5 Touring (E34), 07/91 - 07/96
5 Touring (E61), 03/04 - 12/10
5 系列 Touring (E39), 09/96 - 06/04
6 (E24), 10/75 - 04/89
6 (E63), 09/03 - 12/10
6 Gran Coupe (F06), 03/12 - 10/18
6 Gran Turismo (G32), 06/17 -
6 敞篷轿车 (F12), 12/10 - 06/18
6 跑车 (F13), 07/11 - 10/17
6 系 敞篷轿车 (E64), 03/04 - 12/10
7 (E23), 05/77 - 04/88
7 (E32), 03/85 - 10/94
7 (E38), 03/94 - 11/01
7 (E65, E66, E67), 07/01 - 12/09
7 (F01, F02, F03, F04), 02/08 - 12/15
7 (G11, G12), 07/15 -
8 (E31), 01/90 - 12/99
8 Gran Coupe (G16, F93), 07/19 -
8 敞篷轿车 (G14, F91), 11/18 -
8 跑车 (G15, F92), 07/18 -
1500-2000 (115, 116, 118, 121), 10/62 - 11/72
1502-2002 (E10), 09/67 - 07/77
2000 跑车 (120), 10/65 - 06/70
2500-3.3 (E3), 10/68 - 04/77
i3 (I01), 08/13 -
i8 (I12), 03/14 - 06/20
i8 Roadster (I15), 03/18 - 06/20
X1 (E84), 03/09 - 06/15
X1 (F48), 11/14 -
X2 (F39), 11/17 -
X3 (E83), 01/03 - 12/11
X3 (F25), 09/10 - 08/17
X3 (G01, F97), 07/17 -
X4 (F26), 05/13 - 03/18
X4 (G02, F98), 04/18 -
X5 (E53), 01/00 - 12/06
X5 (E70), 02/06 - 07/13
X5 (F15, F85), 08/13 - 07/18
X5 (G05, F95), 08/18 -
X6 (E71, E72), 06/07 - 07/14
X6 (F16, F86), 08/14 - 07/19
X6 (G06, F96), 08/19 -
X7 (G07), 03/19 -
Z3 Roadster (E36), 10/95 - 01/03
Z3 跑车 (E36), 04/97 - 06/03
Z4 Roadster (E85), 09/02 - 12/09
Z4 Roadster (E89), 02/09 - 08/16
Z4 Roadster (G29), 11/18 -
Z4 跑车 (E86), 03/06 - 01/09
Z8 Roadster (E52), 01/00 - 12/03
车型
735 i,iL, 06/86 - 07/92, 155kW
740 i,iL V8, 05/92 - 03/94, 210kW
750 i,iL V12, 09/87 - 09/94, 220kW
车型
生产时间
发动机输出功率
燃料种类
排量
发动机代码
气缸数量
735 i,iL
06/86 - 07/92
211/155
汽油
3430
M30 B34 (346KB)
6
740 i,iL V8
05/92 - 03/94
286/210
汽油
3982
M60 B40 (408S1)
8
750 i,iL V12
09/87 - 09/94
300/220
汽油
4988
M70 B50 (5012A)
12
开始搜索
本网站使用cookies来提高用户体验。按照我们的cookie政策,使用网站的过程中,您允许所有cookie.
了解更多
我同意