GLK-CLASS (X204), 04/12 -
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
A-CLASS (W177), 11/18 -
C-CLASS (W204), 01/08 - 12/14
C-CLASS (W205), 08/14 -
E-CLASS (W211), 11/05 -
E-CLASS (W212), 06/10 -
E-CLASS (W213), 01/16 -
GLA (H247), 07/20 -
GLA (X156), 04/15 - 12/19
GLB (X247), 11/19 -
GLC (X253), 11/15 -
GLK-CLASS (X204), 04/12 -
车型
200 (204.934), 06/14 - 12/15, 135kW
260 4-matic (204.937), 08/13 - 12/15, 155kW
300 4-matic (204.981), 04/12 - 12/15, 180kW
车型
生产时间
发动机输出功率
燃料种类
排量
发动机代码
气缸数量
200 (204.934)
06/14 - 12/15
184/135
汽油
1991
M 274.920
4
260 4-matic (204.937)
08/13 - 12/15
211/155
汽油
1991
M 274.920
4
300 4-matic (204.981)
04/12 - 12/15
245/180
汽油
2996
M 272.948
6
开始搜索
本网站使用cookies来提高用户体验。按照我们的cookie政策,使用网站的过程中,您允许所有cookie.
了解更多
我同意