Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools

713 6101 70 Tekerlek yatagi seti

Tekerlek yatagi seti
Tekerlek yatagi seti
Tekerlek yatagi seti

General information

EAN
4014870000608
Parça durumu
Normal
Paketleme birimi
1
Her ambalajlama birimi için miktar
1
Article information
inside Ø [mm] 39
outside Ø [mm] 75
Genislik [mm] 37
SVHC SVHC maddesi mevcut değil!
Enine işaretler
AUDI
893 498 625
AUDI
893 498 625 A
AUDI
893 498 625 B
AUDI
893 498 625 D
AUDI
893498625
AUDI
893498625A
AUDI
893498625B
AUDI
893498625D
AUDI
8A0 498 625
AUDI
8A0498625
AUDI
8D0 407 625
AUDI
8D0 407 625 A
AUDI
8D0407625
AUDI
8D0407625A
VW
893 407 625 C
VW
893 498 625
VW
893 498 625 A
VW
893 498 625 B
VW
893 498 625 D
VW
893407625C
VW
893498625
VW
893498625A
VW
893498625B
VW
893498625D
VW
8A0 498 625
VW
8A0498625
VW
8D0 407 625
VW
8D0407625