Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (48)Number:
Kiskaç seti, debriyaj baskisi
Parça durumu: eski model ürün
Üretici kisitlamasi: Opel / Vauxhall Tahrik türü: Önden tahrik
Kontrol /Düzeltme cihazi, Debriyaj diski
Parça durumu: Üretici tarafindan artik sunulmuyor
Çap ...'ye kadar[mm]: 295
No image available
Parça durumu: Üretici tarafindan artik sunulmuyor
sadece ... ile baglantili olarak: 400 0006 11
No image available
Parça durumu: eski model ürün
Sekil: T sekli (T parçasi); sadece ... ile baglantili olarak: 400 0006 11
Merkezleme aleti, Debriyaj diski
Parça durumu: eski model ürün
Üretici kisitlamasi: Volkswagen; Poyra çapi [mm]: 18,3; Dis sayisi: 24
Tutucu anahtar, Volan
Parça durumu: Normal
Merkezleme aleti, Debriyaj diski
Parça durumu: Normal
Üretici kisitlamasi: BMW; Debriyaj donanimi: SAC; Poyra çapi [mm]: 28; Çap 1/Çap 2 [mm]: 15/28
Merkezleme aleti, Debriyaj diski
Parça durumu: Normal
Üretici kisitlamasi: BMW; Debriyaj donanimi: SAC; Poyra çapi [mm]: 23; Çap 1/Çap 2 [mm]: 15/23
No image available
Parça durumu: Normal
Üretici kisitlamasi: Mercedes-Benz; Debriyaj donanimi: SAC; Delik sayisi: 4
Montaj aleti seti, Debriyaj/Volan
Superseded by: 400 0237 10
Parça durumu: Üretici tarafindan artik sunulmuyor
Debriyaj donanimi: SAC
1 - 10 (48)