Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (54)Number:
Kıskaç seti, debriyaj baskısı
Parça durumu: Normal
Üretici kısıtlaması: Opel / Vauxhall Tahrik türü: Önden tahrik
Kontrol/düzeltme cihazı, debriyaj diski
Parça durumu: Üretici tarafından artık sunulmuyor
Çap ...'ye kadar [mm]: 295
No image available
Parça durumu: Üretici tarafından artık sunulmuyor
Sadece ... ile bağlantılı olarak: 400 0006 11
No image available
Parça durumu: Üretici tarafından artık sunulmuyor
Şekil: T şekli (T parçası); Sadece ... ile bağlantılı olarak: 400 0006 11
Merkezleme aleti, debriyaj diski
Parça durumu: Normal
Üretici kısıtlaması: Volkswagen; Poyra çapı [mm]: 18,3; Diş sayısı: 24
Tutucu anahtar, volan
Parça durumu: Normal
Merkezleme aleti, debriyaj diski
Parça durumu: Normal
Üretici kısıtlaması: BMW; Debriyaj donanımı: SAC; Poyra çapı [mm]: 28; Çap 1/Çap 2 [mm]: 15/28
Merkezleme aleti, debriyaj diski
Parça durumu: Normal
Üretici kısıtlaması: BMW; Debriyaj donanımı: SAC; Poyra çapı [mm]: 23; Çap 1/Çap 2 [mm]: 15/23
No image available
Parça durumu: Normal
Üretici kısıtlaması: Mercedes-Benz; Debriyaj donanımı: SAC; Delik sayısı: 4
Montaj aleti seti, debriyaj/volan
Superseded by: 400 0237 10
Parça durumu: Üretici tarafından artık sunulmuyor
Debriyaj donanımı: SAC
1 - 10 (54)