• Product not found
Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (54)Number:
Fasthållarsats, kopplingstryckplatta
Artikelstatus: Normal
för fabrikat: Opel / Vauxhall Drivningstyp: Framhjulsdrift
Provning-/Riktapparat
Artikelstatus: ej längre tillgänglig från leverantör
Diameter till [mm]: 295
No image available
Artikelstatus: ej längre tillgänglig från leverantör
bara i förbindelse med: 400 0006 11
No image available
Artikelstatus: Utgående artikel
Form: T-form (T-stycke); bara i förbindelse med: 400 0006 11
Centreringsverktyg
Artikelstatus: Utgående artikel
för fabrikat: Volkswagen; Navdiameter [mm.]: 18,3; Tandantal: 24
Hållarnyckel, svänghjul
Artikelstatus: Normal
Centreringsverktyg
Artikelstatus: Normal
för fabrikat: BMW; Kopplingsutrustning: SAC; Navdiameter [mm.]: 28; Diameter 1/diameter 2 [mm]: 15/28
Centreringsverktyg
Artikelstatus: Normal
för fabrikat: BMW; Kopplingsutrustning: SAC; Navdiameter [mm.]: 23; Diameter 1/diameter 2 [mm]: 15/23
No image available
Artikelstatus: Normal
för fabrikat: Mercedes-Benz; Kopplingsutrustning: SAC; Hålantal: 4
Monteringsverktyg, sats, koppling/svänghjul
Superseded by: 400 0237 10
Artikelstatus: ej längre tillgänglig från leverantör
Kopplingsutrustning: SAC
1 - 10 (54)