Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (48)Number:
Komplet steznih elemenata, potisna ploca kvacila
Status proizvoda: Normalni
Ogranicenje proizvodjaca: Opel / Vauxhall Vrsta pogona: Prednji pogon
Kontrolni i regulacioni uredjaji, lamela kvacila
Status proizvoda: Proizvodjac vise ne moze isporuciti
Precnik do [mm]: 295
No image available
Status proizvoda: Proizvodjac vise ne moze isporuciti
samo zajedno sa: 400 0006 11
No image available
Status proizvoda: Proizvod dostupan dok traju zalihe
Oblik: T-oblik (T-komad); samo zajedno sa: 400 0006 11
Alat za centriranje, lamela kvacila
Status proizvoda: Proizvod dostupan dok traju zalihe
Ogranicenje proizvodjaca: Volkswagen; Precnik glavcine [mm]: 18,3; Broj zubaca: 24
Kljuc za drzanje, zamajac
Status proizvoda: Normalni
Alat za centriranje, lamela kvacila
Status proizvoda: Normalni
Ogranicenje proizvodjaca: BMW; Oprema kvacila: SAC; Precnik glavcine [mm]: 28; Precnik 1/precnik 2 [mm]: 15/28
Alat za centriranje, lamela kvacila
Status proizvoda: Normalni
Ogranicenje proizvodjaca: BMW; Oprema kvacila: SAC; Precnik glavcine [mm]: 23; Precnik 1/precnik 2 [mm]: 15/23
No image available
Status proizvoda: Normalni
Ogranicenje proizvodjaca: Mercedes-Benz; Oprema kvacila: SAC; Broj otvora: 4
Komplet alata za montazu, kvacilo/zamajac
Superseded by: 400 0237 10
Status proizvoda: Proizvodjac vise ne moze isporuciti
Oprema kvacila: SAC
1 - 10 (48)