Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (48)Number:
Komplet steznih elemenata, potisna ploča kvačila
Status proizvoda: Proizvod dostupan dok traju zalihe
Ograničenje proizvođača: Opel / Vauxhall Vrsta pogona: Prednji pogon
Kontrolni i regulacioni uređaji, lamela kvačila
Status proizvoda: Proizvođač vise ne može isporučiti
Prečnik do [mm]: 295
No image available
Status proizvoda: Proizvođač vise ne može isporučiti
samo zajedno sa: 400 0006 11
No image available
Status proizvoda: Proizvođač vise ne može isporučiti
Oblik: T-oblik (T-komad); samo zajedno sa: 400 0006 11
Alat za centriranje, lamela kvačila
Status proizvoda: Proizvod dostupan dok traju zalihe
Ograničenje proizvođača: Volkswagen; Prečnik glavčine [mm]: 18,3; Broj zubaca: 24
Ključ za držanje, zamajac
Status proizvoda: Normalni
Alat za centriranje, lamela kvačila
Status proizvoda: Normalni
Ograničenje proizvođača: BMW; Oprema kvačila: SAC; Prečnik glavčine [mm]: 28; Prečnik 1/prečnik 2 [mm]: 15/28
Alat za centriranje, lamela kvačila
Status proizvoda: Normalni
Ograničenje proizvođača: BMW; Oprema kvačila: SAC; Prečnik glavčine [mm]: 23; Prečnik 1/prečnik 2 [mm]: 15/23
No image available
Status proizvoda: Normalni
Ograničenje proizvođača: Mercedes-Benz; Oprema kvačila: SAC; Broj otvora: 4
Komplet alata za montažu, kvačilo/zamajac
Superseded by: 400 0237 10
Status proizvoda: Proizvođač vise ne može isporučiti
Oprema kvačila: SAC
1 - 10 (48)