Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] Vrsta goriva Displacement [cc] Kodna oznaka motora Broj cilindara
1.6 i 16V Pogon na svim točkovima (ET, TA02, SE416)
07/90 - 03/98
97/71
Benzin
1590
G16B
4
1.6 Pogon na svim točkovima (SE 416)
07/88 - 12/91
82/60
Benzin
1589
G16A (8V)
4
1.6 Pogon na svim točkovima (TA, TA01, SE416)
07/88 - 03/98
80/59
Benzin
1590
G16A (8V)
4
1.9 D Pogon na svim točkovima (SE 419TD)
01/95 - 03/98
68/50
Dizel
1905
XUD9A
4
1.9 D Pogon na svim točkovima (SE 419TD)
08/96 - 03/98
75/55
Dizel
1905
XUD9SD
4
2.0 16V Pogon na svim točkovima (SV420)
12/96 - 03/98
132/97
Benzin
1995
J20A
4
2.0 TD Intercooler Pogon na svim točkovima (SV 420D)
12/95 - 03/98
87/64
Dizel
1998
RF
4
2.0 TD Pogon na svim točkovima (SV 420D)
12/94 - 03/98
71/52
Dizel
1998
RF
4
2.0 V6 24V Pogon na svim točkovima (SV620)
12/94 - 03/98
136/100
Benzin
1998
H 20 A
6
2.5 V6 24V Pogon na svim točkovima (FT)
12/95 - 03/98
160/118
Benzin
2493
H 25 A
6