• Product not found
Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (48)Number:
Komplet zadrzevalnih sponk, potisna plosca sklopke
Status izdelka: Izdelek ki se opusca(gre h koncu)
Omejitev proizvajalca: Opel / Vauxhall Vrsta pogona: Pogon spredaj
Preskusevalnik/usmerjevalo, plosca sklopke
Status izdelka: dobavitelj ne dobavlja vec
premer do [mm]: 295
No image available
Status izdelka: dobavitelj ne dobavlja vec
samov povezavi z: 400 0006 11
No image available
Status izdelka: Izdelek ki se opusca(gre h koncu)
Oblika: T-oblika (T-kos); samov povezavi z: 400 0006 11
Orodje za centriranje, lamela sklopke
Status izdelka: Izdelek ki se opusca(gre h koncu)
Omejitev proizvajalca: Volkswagen; Premer pesta [mm]: 18,3; Stevilo zob: 24
Kljuc za drzanje, vztrajnik
Status izdelka: Normalen
Orodje za centriranje, lamela sklopke
Status izdelka: Normalen
Omejitev proizvajalca: BMW; Oprema sklopke: SAC; Premer pesta [mm]: 28; Premer 1 /Premer 2 [mm]: 15/28
Orodje za centriranje, lamela sklopke
Status izdelka: Normalen
Omejitev proizvajalca: BMW; Oprema sklopke: SAC; Premer pesta [mm]: 23; Premer 1 /Premer 2 [mm]: 15/23
No image available
Status izdelka: Normalen
Omejitev proizvajalca: Mercedes-Benz; Oprema sklopke: SAC; Stevilo lukenj: 4
Komplet orodja za montazo, sklopka/vztrajnik
Superseded by: 400 0237 10
Status izdelka: dobavitelj ne dobavlja vec
Oprema sklopke: SAC
1 - 10 (48)