Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Truck Year of Construction Engine Output [HP/kW] Displacement [cc] Prototyp Tonnage typ konstrukcie
1113
01/70 -
156/115
5675
345.230
11
Autobus
1316
01/70 -
156/115
5675
345.230
13
Autobus
1416
01/70 -
158/116
5958
396.341
14
Autobus
1417
01/70 -
170/125
5958
396.346
14
Autobus
1418
01/70 -
170 - 178/125 - 131
4249
382.111
14
Autobus
1518
01/70 -
170/125
5958
  • 684.200
  • 684.201
15
Autobus
1518
01/70 -
177/130
4249
  • 368.002
  • 368.004
  • 368.006
15
Autobus
1518, 1519
05/99 -
193/142
4801
  • 368.002
  • 368.004
  • 368.006
15
Autobus
1520
01/70 -
204/150
5958
  • 684.261
  • 684.262
15
Autobus
1521
01/70 -
204/150
5958
  • 684.261
  • 684.262
15
Autobus
1521
05/07 -
218/160
4801
368.006
15
Autobus
1525
01/70 -
245/180
6374
382.123
15
Autobus
1526
05/07 -
256/188
7201
368.006
15
Autobus
1618
05/95 -
177/130
4249
368.115
16
Autobus
1622, 1622 L
01/70 -
216/159
10964
  • 396.356
  • 396.358
  • 396.456
  • 396.458
18
Autobus
1622, 1622 L
01/08 - 12/12
218/160
4801
368.104
16
Autobus
1625, 1625 L
01/70 -
250/184
14618
  • 396.376
  • 396.378
  • 396.476
  • 396.478
18
Autobus
1626, 1626 L
05/07 -
256/188
7201
  • 368.100
  • 368.150
  • 368.154
16
Autobus
1627 L
01/70 -
265/195
15080
  • 396.471
  • 396.473
  • 396.483
18
Autobus
1628, 1628 L
01/70 -
280/206
14618
  • 396.386
  • 396.388
  • 396.486
  • 396.488
18
Autobus
1634 L
01/70 -
340/250
10964
396.483
16
Autobus
1634 L
01/70 -
340/250
14618
396.483
16
Autobus
1719LE
05/07 -
193/142
4801
368.117
17
Autobus
1829L
01/70 -
290/213
10964
396.473
18
Autobus