Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (54)Number:
Sada drżiakov pre prítlačný tanier spojky
Aktuálny stav výrobku: výbehový produkt
Obmedzenie výrobcu: Opel / Vauxhall Typ pohonu: predny pohon
Zariadenie na meranie prítlaku/rovinnosti spojky
Aktuálny stav výrobku: Výrobca viac nedodáva
Priemer do [mm]: 295
No image available
Aktuálny stav výrobku: Výrobca viac nedodáva
len v spojení s: 400 0006 11
No image available
Aktuálny stav výrobku: výbehový produkt
Tvar: T-kus; len v spojení s: 400 0006 11
Prípravok na centrovanie prítlačného kotúča spojky
Aktuálny stav výrobku: výbehový produkt
Obmedzenie výrobcu: Volkswagen; Priemer náboja [mm]: 18,3; Počet zubov: 24
Prídrżný kľúč na zotrvačník
Aktuálny stav výrobku: normálny
Prípravok na centrovanie prítlačného kotúča spojky
Aktuálny stav výrobku: normálny
Obmedzenie výrobcu: BMW; Presah piestu [mm]: SAC; Priemer náboja [mm]: 28; Priemer 1 /Priemer 2 [mm]: 15/28
Prípravok na centrovanie prítlačného kotúča spojky
Aktuálny stav výrobku: normálny
Obmedzenie výrobcu: BMW; Presah piestu [mm]: SAC; Priemer náboja [mm]: 23; Priemer 1 /Priemer 2 [mm]: 15/23
No image available
Aktuálny stav výrobku: normálny
Obmedzenie výrobcu: Mercedes-Benz; Presah piestu [mm]: SAC; Počet dier: 4
Sada na montáż spojky/zotrvačníka
Superseded by: 400 0237 10
Aktuálny stav výrobku: Výrobca viac nedodáva
Presah piestu [mm]: SAC
1 - 10 (54)