CX-5 (KF), 11/16 -
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
US
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
2 (DE_, DH_3), 07/07 - 06/15
2 (DL, DJ), 08/14 -
3 (BK), 10/03 - 12/09
3 (BL), 12/08 - 09/14
3 (BM, BN), 09/13 -
3 Наклонная задняя часть (BP), 11/18 -
3 седан (BK), 09/99 - 12/09
3 седан (BL), 12/08 - 12/14
3 седан (BM, BN), 09/13 -
5 (CR19), 02/05 - 12/10
5 (CW), 06/10 -
6 Hatchback (GG), 08/02 - 12/08
6 Station Wagon (GY), 01/02 - 02/08
6 седан (GG), 06/02 - 12/08
6 седан (GH), 08/07 - 12/13
6 седан (GJ, GL), 12/12 -
323 II Hatchback (BD), 06/80 - 10/89
323 III (BF), 08/85 - 11/91
323 III Hatchback (BF), 08/85 - 08/93
323 III Station Wagon (BW), 01/86 - 10/98
323 F IV (BG), 04/87 - 10/94
323 S V (BA), 09/92 - 12/03
626 I (CB), 09/78 - 10/82
626 I купе, 09/78 - 12/82
626 II (GC), 11/82 - 01/90
626 II Hatchback (GC), 11/82 - 10/87
626 II купе (GC), 09/82 - 10/87
626 III (GD), 06/87 - 05/92
626 III Hatchback (GD), 06/87 - 05/92
626 IV (GE), 08/91 - 08/98
626 V (GF), 05/97 - 12/02
929 III (HC), 05/87 - 08/91
B-SERIE (UF), 01/85 - 12/99
B-SERIE (UN), 11/98 - 12/08
BT-50 Пикап (CD, UN), 08/06 - 12/15
CX-3 (DK), 01/15 -
CX-5 (KE, GH), 11/11 - 02/17
CX-5 (KF), 11/16 -
CX-7 (ER), 06/06 - 12/14
CX-9 (TB), 09/06 -
CX-9 (TC), 06/16 -
GLC I (FA), 01/77 - 11/82
GLC II (BD), 10/80 - 10/89
MIATA I (NA), 09/89 - 04/98
MIATA II (NB), 01/98 - 10/05
MIATA III (NC), 03/05 - 12/14
MILLENIA (TA), 07/93 - 09/02
MPV I (LV), 09/88 - 09/99
MPV II (LW), 08/99 - 12/06
MX-3 (EC), 07/91 - 09/98
MX-5 MIATA IV (ND), 04/15 -
MX-6 (GD), 10/87 - 01/97
PROTEGE VI (BJ), 05/98 - 05/04
PROTEGE Mk VI (BG), 06/89 - 10/96
PROTEGE5 VI (BJ), 09/98 - 05/04
RX-7 II (FC), 11/85 - 12/91
RX-8 (SE, FE), 10/03 - 06/12
TRIBUTE (EP), 03/00 - 05/08
Двигатель
2.5, 05/17 -, 138kW
2.5 AWD, 05/18 -, 138kW
2.5 AWD, 11/16 -, 140kW
Двигатель
Год выпуска
Мощность двигателя [лс / кВт]
Вид топлива
Объем двигателя [л]
Код двигателя
Число цилиндров
2.5
05/17 -
188/138
бензин
2488
PY-Y8
4
2.5 AWD
05/18 -
188/138
бензин
2488
PY-Y8
4
2.5 AWD
11/16 -
190/140
бензин
2488
PY-Y8
PY-ZA
4
Показать продукты
Настоящий вебсайт использует куки (Cookies). Используя настоящий вебсайт Вы заявляете о своем согласии с нашими правилами в отношении Cookies.
Узнать больше
Подтвердить