Применения для легкового транспорта Применения для грузового транспорта Применения для двигателя Применения для оси Применения для КПП Специальный инструмент
Вернуть в исходное положение Вернуть в исходное положение
Двигатель Год выпуска Мощность двигателя [лс / кВт] Вид топлива Объем двигателя [л] Код двигателя Число цилиндров
2.2 Td4 4x4 (L317)
08/11 - 02/16
122/90
Дизель
2198
DT224
4
2.4 Td4 4x4 (L316)
10/06 - 02/16
122/90
Дизель
2402
DT244
4
3.9 4x4 (L316)
01/93 - 09/00
182/134
бензин
3947
37 L
8
3.9 V8 4x4 (L316)
11/98 - 02/16
185/136
бензин
3947
37 L
8
4.0 4x4 (L316)
09/96 - 12/97
190/140
бензин
3950
8