Применения для легкового транспорта Применения для грузового транспорта Применения для двигателя Применения для оси Применения для КПП Специальный инструмент
Вернуть в исходное положение Вернуть в исходное положение
Двигатель Год выпуска Мощность двигателя [лс / кВт] Вид топлива Объем двигателя [л] Код двигателя Число цилиндров
640 i
07/11 - 10/17
320/235
бензин
2979
N55 B30 A
6
640 i xDrive
03/13 - 10/17
320/235
бензин
2979
N55 B30 A
6
650 i
09/11 - 12/12
405/298
бензин
4395
N63 B44 A
8
650 i
07/12 - 10/17
449/330
бензин
4395
N63 B44 B
8
650 i
07/12 - 10/17
452/332
бензин
4395
N63 B44 B
8
650 i xDrive
09/11 - 06/12
405/298
бензин
4395
N63 B44 A
8
650 i xDrive
07/12 - 10/17
452/332
бензин
4395
N63 B44 B
8
M6
07/12 - 10/17
560/412
бензин
4395
S63 B44 B
8
M6
07/12 - 10/17
568/418
бензин
4395
S63 B44 B
8
M6 Competition
07/13 - 02/15
575/423
бензин
4395
S63 B44 B
8
M6 Competition
03/15 - 10/17
600/441
бензин
4395
S63 B44 B
8