Применения для легкового транспорта Применения для грузового транспорта Применения для двигателя Применения для оси Применения для КПП Специальный инструмент
Вернуть в исходное положение Вернуть в исходное положение
Двигатель Год выпуска Мощность двигателя [лс / кВт] Вид топлива Объем двигателя [л] Код двигателя Число цилиндров
1600
09/63 - 12/71
97/71
бензин
1573
M10 B16 (16A)
4
1800
09/65 - 12/71
103/76
бензин
1766
M10 B18
4
2000
09/65 - 11/72
113/83
бензин
1990
M10 B20
4
2000 Ti
09/65 - 11/72
126/93
бензин
1990
4
2000 Ti
09/67 - 12/70
137/101
бензин
1990
M10 B20
4
2000 Tii
12/69 - 07/72
131/96
бензин
1990
M10 B20
4