S10 Пикап, 10/94 - 12/12
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
ALERO, 03/99 - 09/04
ASTRO Автобус, 10/84 - 09/94
ASTRO Автобус, 10/94 - 05/05
ASTRO Фургон, 10/84 - 09/94
ASTRO Фургон, 10/94 - 05/05
AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T200), 02/03 - 05/08
AVEO / KALOS Наклонная задняя часть (T250, T255), 06/06 -
AVEO / KALOS седан (T200), 01/03 - 12/08
AVEO / KALOS седан (T250, T255), 03/05 -
AVEO Наклонная задняя часть (T300), 03/11 -
AVEO седан (T300), 03/11 -
BERETTA купе (1_37), 01/87 - 12/96
BLAZER S10, 09/82 - 12/94
BLAZER S10, 10/93 - 09/05
C1500 Пикап, 01/88 - 12/00
CAMARO, 12/92 - 12/02
CAMARO, 02/09 - 12/15
CAMARO, 09/15 -
CAMARO (FP_), 06/81 - 12/92
CAMARO Кабриолет, 10/92 - 12/02
CAMARO Кабриолет, 01/11 -
CAPTIVA (C100, C140), 06/06 -
CAVALIER седан, 01/88 - 12/94
CAVALIER седан, 10/91 - 09/96
COBALT, 01/11 -
CORSA Пикап, 08/94 - 12/10
CORSA седан, 03/94 - 12/10
CORSA универсал, 01/96 - 12/10
CORSICA (1_69), 01/87 - 12/96
CORVETTE, 01/97 - 12/04
CORVETTE (C6), 09/04 -
CORVETTE Кабриолет, 09/97 - 09/04
CORVETTE Кабриолет (1YY), 02/83 - 09/97
CORVETTE Кабриолет (C6), 09/04 -
CORVETTE купе, 09/67 - 12/82
CRUZE (J300), 05/09 -
CRUZE Station Wagon (J308), 08/12 -
CRUZE Наклонная задняя часть (J305), 12/10 -
EPICA (KL1_), 01/05 -
EQUINOX, 04/03 - 12/09
EVANDA, 03/05 -
HHR, 09/05 - 12/11
IMPALA седан, 01/99 - 12/05
LACETTI (J200), 03/03 -
LACETTI седан (J200), 03/03 - 03/13
LACETTI универсал (J200), 08/03 -
LANOS седан, 11/05 - 12/18
LUMINA APV вэн, 09/88 - 12/96
LUMINA купе, 10/89 - 09/94
LUMINA седан, 10/89 - 12/94
LUMINA седан, 09/94 - 12/01
MALIBU (V300), 01/12 -
MATIZ (M200, M250), 03/05 -
NIVA (2123), 09/02 -
NUBIRA седан, 01/05 - 12/11
NUBIRA универсал, 01/05 - 12/11
ORLANDO (J309), 12/10 -
REZZO вэн (U100), 03/05 -
S10 Пикап, 10/94 - 12/12
SILVERADO 1500, 09/97 - 12/07
SILVERADO 1500 Crew Cab Pickup, 09/13 -
SILVERADO 1500 Extended Cab Pickup, 09/13 -
SILVERADO 1500 Standard Cab Pickup, 09/13 -
SILVERADO 2500 Crew Cab Pickup, 09/12 -
SILVERADO 2500 Extended Cab Pickup, 09/12 -
SILVERADO 2500 Standard Cab Pickup, 09/12 -
SPARK, 05/05 -
SPARK (M300), 12/09 -
SUBURBAN, 10/91 - 04/00
SUBURBAN (GMT 900), 01/05 -
TAHOE (B2W), 09/99 - 12/06
TAHOE (GMT900), 01/07 - 07/14
TRACKER, 05/98 - 12/08
TRACKER, 12/12 -
TRANS SPORT, 08/96 - 09/05
VECTRA, 03/96 - 11/06
VENTURE, 09/96 - 12/05
VIVA, 09/03 - 03/08
VOLT, 04/11 -
ZAFIRA (F75), 02/99 - 12/12
Двигатель
4.3, 10/94 - 12/04, 142kW
4.3 4x4, 10/95 - 09/98, 127kW
4.3 4x4, 10/94 - 08/02, 142kW
Двигатель
Год выпуска
Мощность двигателя [лс / кВт]
Вид топлива
Объем двигателя [л]
Код двигателя
Число цилиндров
4.3
10/94 - 12/04
193/142
бензин
4300
L35(262CUL6)
6
4.3 4x4
10/95 - 09/98
173/127
бензин
4300
LF6(262CUV6)
6
4.3 4x4
10/94 - 08/02
193/142
бензин
4300
L35(262CUL6)
6
Показать продукты
Настоящий вебсайт использует куки (Cookies). Используя настоящий вебсайт Вы заявляете о своем согласии с нашими правилами в отношении Cookies.
Узнать больше
Подтвердить