BALENO Наклонная задняя часть (EG), 03/95 - 05/02
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
ALTO (0S), 03/79 - 08/84
ALTO (EC), 12/88 - 08/94
ALTO (EF), 10/93 - 09/98
ALTO (FF), 09/04 - 12/09
ALTO (GF), 01/09 -
ALTO (HA12, HA23), 10/97 - 09/04
ALTO Наклонная задняя часть, 09/84 - 12/88
BALENO (EG), 03/95 - 12/09
BALENO (FW, EW), 02/16 -
BALENO Наклонная задняя часть (EG), 03/95 - 05/02
BALENO универсал (EG), 04/95 - 04/05
CAPPUCCINO (EE), 02/92 - 08/98
CARRY Фургон (0S), 10/79 - 10/85
CARRY Фургон (FD), 02/99 -
CELERIO (LF), 02/14 -
GRAND VITARA I (FT, HT), 03/98 - 08/06
GRAND VITARA I Вездеход открытый (GT), 03/98 - 09/05
GRAND VITARA II (JT, TE, TD), 04/05 -
IGNIS I (FH), 10/00 - 12/05
IGNIS II (MH), 08/03 -
IGNIS III (MF), 10/16 -
JIMNY вездеход закрытый (A6G), 07/18 -
JIMNY вездеход закрытый (SJ, JA, JB), 01/81 - 12/98
JIMNY вездеход закрытый (SN), 07/98 -
JIMNY Вездеход открытый (SN), 01/98 -
KIZASHI (FR), 10/10 -
LIANA (ER, RH_), 10/01 -
LIANA Наклонная задняя часть, 06/01 -
LJ80 (OL), 11/77 - 01/84
SAMURAI вездеход закрытый (SJ_), 09/84 - 12/04
SJ410, 09/79 - 07/91
SJ410 Cabrio (OS), 09/81 - 07/91
SJ413 (OS), 09/84 - 03/91
SPLASH (EX), 01/08 -
SUPER CARRY Автобус (ED), 07/85 - 03/99
SWIFT I (AA), 10/83 - 12/89
SWIFT II Наклонная задняя часть (EA, MA), 03/89 - 12/05
SWIFT II седан (AH, AJ), 03/89 - 05/01
SWIFT III (MZ, EZ), 02/05 -
SWIFT IV (FZ, NZ), 10/10 -
SWIFT Кабриолет (SF413), 09/91 - 10/96
SX4 (EY, GY), 06/06 -
SX4 (JY), 08/13 -
SX4 седан (GY, RW), 10/07 -
VITARA (ET, TA, TD), 07/88 - 12/02
VITARA (LY), 02/15 -
VITARA Cabrio (ET, TA), 07/88 - 10/02
WAGON R+ Наклонная задняя часть (EM), 10/97 - 10/00
WAGON R+ Наклонная задняя часть (MM), 05/00 -
X-90 (EL), 09/95 - 12/97
Двигатель
1.3 (SY413), 09/96 - 05/02, 52kW
1.3 i 16V (SY413), 07/95 - 05/02, 63kW
1.6 i 16V (SY416), 07/95 - 05/02, 72kW
1.6 i 16V 4x4 (SY416), 07/95 - 05/02, 72kW
1.8 GTX (SY418), 03/96 - 05/02, 89kW
1.9 TD (SY419), 04/98 - 05/02, 55kW
Двигатель
Год выпуска
Мощность двигателя [лс / кВт]
Вид топлива
Объем двигателя [л]
Код двигателя
Число цилиндров
1.3 (SY413)
09/96 - 05/02
71/52
бензин
1298
G13BA
4
1.3 i 16V (SY413)
07/95 - 05/02
85/63
бензин
1298
G13BB
4
1.6 i 16V (SY416)
07/95 - 05/02
98/72
бензин
1590
G16B
4
1.6 i 16V 4x4 (SY416)
07/95 - 05/02
98/72
бензин
1590
G16B
4
1.8 GTX (SY418)
03/96 - 05/02
121/89
бензин
1839
J18A
4
1.9 TD (SY419)
04/98 - 05/02
75/55
Дизель
1905
DHW (XUD9SD)
4
Показать продукты
Настоящий вебсайт использует куки (Cookies). Используя настоящий вебсайт Вы заявляете о своем согласии с нашими правилами в отношении Cookies.
Узнать больше
Подтвердить