Применения для легкового транспорта Применения для грузового транспорта Применения для двигателя Применения для оси Применения для КПП Специальный инструмент

713 6101 70 Комплект подшипника ступицы колеса

Комплект подшипника ступицы колеса
Комплект подшипника ступицы колеса
Комплект подшипника ступицы колеса

Общая информация

EAN
4014870000608
Статус артикула
Нормальный
Единица упаковки
1
Количество единиц в упаковке
1
Информация об артикуле
внутреннийØ [mm] 39
внешнийØ [mm] 75
Ширина [мм] 37
SVHC Не содержит веществ SVHC!
ОЕ аналоги
AUDI
893 498 625
AUDI
893 498 625 A
AUDI
893 498 625 B
AUDI
893 498 625 D
AUDI
893498625
AUDI
893498625A
AUDI
893498625B
AUDI
893498625D
AUDI
8A0 498 625
AUDI
8A0498625
AUDI
8D0 407 625
AUDI
8D0 407 625 A
AUDI
8D0407625
AUDI
8D0407625A
VW
893 407 625 C
VW
893 498 625
VW
893 498 625 A
VW
893 498 625 B
VW
893 498 625 D
VW
893407625C
VW
893498625
VW
893498625A
VW
893498625B
VW
893498625D
VW
8A0 498 625
VW
8A0498625
VW
8D0 407 625
VW
8D0407625