Применения для легкового транспорта Применения для грузового транспорта Применения для двигателя Применения для оси Применения для КПП Специальный инструмент
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
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
88/65
Дизель
2148
OM 646.984
4
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
95/70
Дизель
2143
OM 651.955
4
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
109/80
Дизель
2148
OM 646.985
4
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
114/84
Дизель
2143
OM 651.955
4
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255)
109/80
Дизель
2148
OM 646.985
4
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255)
129/95
Дизель
2148
OM 646.986
4
513 CDI (906.155, 906.253, 906.255)
129/95
Дизель
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255)
129/95
Дизель
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
514 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
143/105
Дизель
2143
OM 651.955
4
514 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
143/105
Дизель
2143
OM 651.955
4
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
150/110
Дизель
2148
  • OM 646.986
  • OM 646.989
  • OM 646.990
4
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
150/110
Дизель
2148
  • OM 646.986
  • OM 646.989
  • OM 646.990
4
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
156/115
бензин
1796
M 271.951
4
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
163/120
Дизель
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255)
163/120
Дизель
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
156/115
Бензин/природный газ (CNG)
1796
M 271.951
4
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
184/135
Дизель
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.986
  • OM 642.992
  • OM 642.993
6
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
184/135
Дизель
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.986
  • OM 642.992
  • OM 642.993
6
519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
190/140
Дизель
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.898
  • OM 642.986
  • OM 642.992
6
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,...
190/140
Дизель
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.898
  • OM 642.986
  • OM 642.992
6
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
258/190
бензин
3498
M 272.979
6