Применения для легкового транспорта Применения для грузового транспорта Применения для двигателя Применения для оси Применения для КПП Специальный инструмент
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
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
88/65
Дизель
2148
OM 646.984
4
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
95/70
Дизель
2143
OM 651.955
4
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
109/80
Дизель
2148
OM 646.985
4
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
114/84
Дизель
2143
OM 651.955
4
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
109/80
Дизель
2148
OM 646.985
4
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
129/95
Дизель
2148
OM 646.986
4
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
129/95
Дизель
2143
  • OM 651.940
  • OM 651.955
4
313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
129/95
Дизель
2143
OM 651.955
4
314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
143/105
Дизель
2143
OM 651.955
4
314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
143/105
Дизель
2143
OM 651.955
4
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
150/110
Дизель
2148
  • OM 646.986
  • OM 646.989
  • OM 646.990
4
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
150/110
Дизель
2148
  • OM 646.986
  • OM 646.989
  • OM 646.990
4
316 (906.635, 906.633)
156/115
бензин
1796
M 271.951
4
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
163/120
Дизель
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
163/120
Дизель
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
316 LGT (906.633, 906.635)
156/115
Бензин/автогаз (LPG)
1796
M 271.951
4
316 NGT (906.633, 906.635)
156/115
Бензин/природный газ (CNG)
1796
M 271.951
4
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
184/135
Дизель
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.986
  • OM 642.992
  • OM 642.993
6
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
184/135
Дизель
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.986
  • OM 642.992
  • OM 642.993
6
319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
190/140
Дизель
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.898
  • OM 642.986
  • OM 642.992
6
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,...
190/140
Дизель
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.898
  • OM 642.986
  • OM 642.992
6
324 (906.633, 906.635, 906.637)
258/190
бензин
3498
M 272.979
6