FREELANDER Soft Top (L314), 02/98 - 10/06
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
CZ
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
90 (LDV), 01/84 - 08/90
110/127 (LDH), 09/83 - 12/90
DEFENDER c бортовой платформой/ходовая часть (L316), 09/90 - 02/16
DEFENDER Cabrio (L316), 08/90 - 02/16
DEFENDER Pick Up (L316), 10/95 - 05/16
DEFENDER Station Wagon (L316), 05/90 - 02/16
DEFENDER Van (L663), 02/20 -
DISCOVERY I (LJ), 06/89 - 12/98
DISCOVERY II (L318), 10/98 - 08/04
DISCOVERY III (L319), 07/04 - 09/09
DISCOVERY IV (L319), 09/09 - 12/18
DISCOVERY V (L462), 09/16 -
DISCOVERY SPORT (L550), 09/14 -
FREELANDER (L314), 02/98 - 10/06
FREELANDER 2 (L359), 10/06 - 12/15
FREELANDER Soft Top (L314), 02/98 - 10/06
RANGE ROVER I, 10/69 - 04/96
RANGE ROVER II (P38A), 07/94 - 03/02
RANGE ROVER III (L322), 03/02 - 12/12
RANGE ROVER IV (L405), 08/12 -
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 06/11 - 12/19
RANGE ROVER EVOQUE (L551), 12/18 -
RANGE ROVER EVOQUE VAN (L538), 06/11 - 12/19
RANGE ROVER EVOQUE Кабриолет (L538), 11/15 - 12/19
RANGE ROVER SPORT (L320), 02/05 - 03/13
RANGE ROVER SPORT (L494), 04/13 -
RANGE ROVER VELAR (L560), 03/17 -
Двигатель
1.8 4x4, 10/00 - 10/06, 86kW
1.8 i 16V 4x4, 02/98 - 10/06, 88kW
2.0 DI 4x4, 02/98 - 10/06, 72kW
2.0 TD4 4x4, 10/00 - 10/06, 82kW
2.5 V6 4x4, 11/00 - 10/06, 130kW
Двигатель
Год выпуска
Мощность двигателя [лс / кВт]
Вид топлива
Объем двигателя [л]
Код двигателя
Число цилиндров
1.8 4x4
10/00 - 10/06
117/86
бензин
1796
18 K4F
4
1.8 i 16V 4x4
02/98 - 10/06
120/88
бензин
1796
18 K4F
4
2.0 DI 4x4
02/98 - 10/06
98/72
Дизель
1994
20 T2N
4
2.0 TD4 4x4
10/00 - 10/06
112/82
Дизель
1951
204D3
4
2.5 V6 4x4
11/00 - 10/06
177/130
бензин
2497
25 K4F
6
Показать продукты
Настоящий вебсайт использует куки (Cookies). Используя настоящий вебсайт Вы заявляете о своем согласии с нашими правилами в отношении Cookies.
Узнать больше
Подтвердить