Применения для легкового транспорта Применения для грузового транспорта Применения для двигателя Применения для оси Применения для КПП Специальный инструмент
Вернуть в исходное положение Вернуть в исходное положение
Двигатель Год выпуска Мощность двигателя [лс / кВт] Вид топлива Объем двигателя [л] Код двигателя Число цилиндров
1.5
01/95 - 12/05
73/54
бензин
1499
2110
4
1.5
10/00 - 12/05
76/56
бензин
1499
2111
4
1.5
01/95 - 12/05
78/57
бензин
1499
2111
4
1.5 16V
10/00 - 12/10
91/67
бензин
1499
2112
4
1.5 16V
01/95 - 12/05
95/70
бензин
1499
2112
4
1.6
01/00 - 12/12
82/60
бензин
1596
21114
4
1.6
01/00 - 12/08
90/66
бензин
1596
21124
4
2.0 i (21106)
08/96 - 07/00
150/110
бензин
1998
C 20 XE
4
Wankel
06/97 - 09/04
120/88
бензин
1308
415
2