Применения для легкового транспорта Применения для грузового транспорта Применения для двигателя Применения для оси Применения для КПП Специальный инструмент
Вернуть в исходное положение Вернуть в исходное положение
Двигатель Год выпуска Мощность двигателя [лс / кВт] Вид топлива Объем двигателя [л] Код двигателя Число цилиндров
1.2
02/03 - 06/07
75/55
бензин
1242
FUJA
4
1.25
04/03 - 06/07
75/55
бензин
1242
FUJA
4
1.3 L
04/03 - 06/07
91/67
бензин
1348
ZJ-04
4
1.4
02/03 - 06/07
80/59
бензин
1388
FXJA
4
1.4
04/03 - 06/07
80/59
бензин
1388
FXJA
4
1.4 CD
04/03 - 06/07
68/50
Дизель
1399
  • F6JA
  • F6JB
4
1.5
04/03 - 06/07
111/82
бензин
1498
ZY-VE
4
1.5
02/03 - 06/07
113/83
бензин
1498
ZY-VE
4
1.6
02/03 - 06/07
101/74
бензин
1596
FYJA
4
1.6
04/03 - 06/07
100/74
бензин
1596
FYJA
4