• Продукт не найден
Применения для легкового транспорта Применения для грузового транспорта Применения для двигателя Применения для оси Применения для КПП Специальный инструмент
1 - 10 (54)Количество:
Комплект скоб, нажимной диск сце
Статус артикула: Нормальный
ограничение производителя: Opel / Vauxhall Тип привода: Привод на передние колеса
измерительно-правочный стенд
Статус артикула: от производителя больше не поставляется
Диаметр до [мм]: 295
Изображение отсутствует
Статус артикула: от производителя больше не поставляется
только в соединении с: 400 0006 11
Изображение отсутствует
Статус артикула: Изделие снятое с производства
Форма: Т-образный (тройник); только в соединении с: 400 0006 11
Приспособление для центрирования, диск сцепления
Статус артикула: Изделие снятое с производства
ограничение производителя: Volkswagen; Диаметр ступицы [мм]: 18,3; Число зубцов: 24
Удерживающий ключ, маховик
Статус артикула: Нормальный
Приспособление для центрирования, диск сцепления
Статус артикула: Нормальный
ограничение производителя: BMW; Оборудование сцепления: SAC; Диаметр ступицы [мм]: 28; Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: 15/28
Приспособление для центрирования, диск сцепления
Статус артикула: Нормальный
ограничение производителя: BMW; Оборудование сцепления: SAC; Диаметр ступицы [мм]: 23; Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: 15/23
Изображение отсутствует
Статус артикула: Нормальный
ограничение производителя: Mercedes-Benz; Оборудование сцепления: SAC; Количество отверстий: 4
Комплект монтажных приспособлений
Заменен на: 400 0237 10
Статус артикула: от производителя больше не поставляется
Оборудование сцепления: SAC
1 - 10 (54)