DEFENDER Station Wagon (L316), 05/90 - 02/16
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
US
Producător
ABARTH
ACURA
ALFA ROMEO
ALPINA
AMC
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
DEFENDER Station Wagon (L316), 05/90 - 02/16
DISCOVERY I (LJ), 06/89 - 12/98
DISCOVERY II (L318), 10/98 - 08/04
DISCOVERY V (L462), 09/16 -
DISCOVERY SPORT (L550), 09/14 -
FREELANDER (L314), 02/98 - 10/06
LR2 (L359), 10/06 - 12/15
LR3 III (L319), 07/04 - 09/09
LR4 IV (L319), 09/09 - 12/18
RANGE ROVER I, 10/69 - 04/96
RANGE ROVER II (P38A), 07/94 - 03/02
RANGE ROVER III (L322), 03/02 - 12/12
RANGE ROVER IV (L405), 08/12 -
RANGE ROVER EVOQUE (L538), 06/11 - 12/19
RANGE ROVER EVOQUE (L551), 12/18 -
RANGE ROVER SPORT (L320), 02/05 - 03/13
RANGE ROVER SPORT (L494), 04/13 -
RANGE ROVER VELAR (L560), 03/17 -
Vehicle
2.2 Td4 4x4 (L317), 08/11 - 02/16, 90kW
2.4 Td4 4x4 (L316), 10/06 - 02/16, 90kW
3.9 4x4 (L316), 01/93 - 09/00, 134kW
3.9 V8 4x4 (L316), 11/98 - 02/16, 136kW
4.0 4x4 (L316), 09/96 - 12/97, 140kW
Vehicle
Anul de fabricație
Puterea motorului [HP/kW]
Tip combustibil
Cilindree [cc]
Cod motor
Numar cilindri
2.2 Td4 4x4 (L317)
08/11 - 02/16
122/90
motor diesel
2198
DT224
4
2.4 Td4 4x4 (L316)
10/06 - 02/16
122/90
motor diesel
2402
DT244
4
3.9 4x4 (L316)
01/93 - 09/00
182/134
benzina
3947
37 L
8
3.9 V8 4x4 (L316)
11/98 - 02/16
185/136
benzina
3947
37 L
8
4.0 4x4 (L316)
09/96 - 12/97
190/140
benzina
3950
8
Luați produsele
Acest site foloseste cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Prin utilizarea site-ul nostru sunteti de acord cu toate cookie-urile, în conformitate cu Politica de Cookie.
Citește mai mult
De acord