Aplicații vehicule Aplicații camioane Aplicații motor Aplicații punți Aplicații cutie Scule speciale
Reset Reset
Vehicle Anul de fabricație Puterea motorului [HP/kW] Tip combustibil Cilindree [cc] Cod motor Numar cilindri
3.0 d
10/07 - 09/08
286/210
motor diesel
2993
M57 D30 (306D5)
6
3.0 si
10/06 - 09/08
272/200
benzina
2996
  • N52 B30 A
  • N52 B30 AF
  • N52 B30 BF
6
4.8 i xDrive
10/06 - 09/08
355/261
benzina
4799
N62 B48 B
8
M
09/09 - 06/13
563/414
benzina
4395
S63 B44 A
8
xDrive 30 i
02/07 - 12/12
234/172
benzina
2996
N52 B30 A
6
xDrive 30 i
09/08 - 12/10
264/194
benzina
2996
N52 B30 A
6
xDrive 35 d
10/08 - 07/13
286/210
motor diesel
2993
M57 D30 (306D5)
6
xDrive 35 i
04/10 - 07/13
306/225
benzina
2979
N55 B30 A
6
xDrive 48 i
10/08 - 03/10
355/261
benzina
4799
N62 B48 B
8
xDrive 50 i
09/09 - 06/13
405/298
benzina
4395
N63 B44 A
8