309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
88/65
motor diesel
2148
OM 646.984
4
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
95/70
motor diesel
2143
OM 651.955
4
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
109/80
motor diesel
2148
OM 646.985
4
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
114/84
motor diesel
2143
OM 651.955
4
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
109/80
motor diesel
2148
OM 646.985
4
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
129/95
motor diesel
2148
OM 646.986
4
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
129/95
motor diesel
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.956
4
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
129/95
motor diesel
2143
OM 651.955
4
314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
143/105
motor diesel
2143
OM 651.955
4
314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
143/105
motor diesel
2143
OM 651.955
4
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
150/110
motor diesel
2148
  • OM 646.986
  • OM 646.989
  • OM 646.990
4
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
150/110
motor diesel
2148
  • OM 646.986
  • OM 646.989
  • OM 646.990
4
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)
156/115
benzina
1796
M 271.951
4
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
163/120
motor diesel
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
163/120
motor diesel
2143
  • OM 651.955
  • OM 651.957
4
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)
156/115
Benzina/Autogaz (GPL)
1796
M 271.951
4
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)
156/115
Benzina/Gaz metan (GNC)
1796
M 271.951
4
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
184/135
motor diesel
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.992
  • OM 642.993
6
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
184/135
motor diesel
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.992
  • OM 642.993
6
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,...
190/140
motor diesel
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.898
  • OM 642.992
6
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,...
190/140
motor diesel
2987
  • OM 642.896
  • OM 642.898
  • OM 642.992
6
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,...
258/190
benzina
3498
M 272.979
6