Aplicații vehicule Aplicații camioane Aplicații motor Aplicații punți Aplicații cutie Scule speciale
1 - 10 (48)Număr:
Set cleme de fixare, placa de presiune
Statut articol: scos din fabricatie
Restrictiile producatorului: Opel / Vauxhall Mod de actionare: tractiune pe fata
Aparat de testat/reglat disc ambreiaj
Statut articol: nu mai este livrabil de catre producator
Diametru pana la [mm]: 295
Imagine indisponibilă
Statut articol: nu mai este livrabil de catre producator
numai împreuna cu: 400 0006 11
Imagine indisponibilă
Statut articol: scos din fabricatie
Forma: forma de T; numai împreuna cu: 400 0006 11
Dispozitiv de centrare, disc ambreiaj
Statut articol: scos din fabricatie
Restrictiile producatorului: Volkswagen; Diametru butuc [mm]: 18,3; Numar dinti: 24
Cheie de fixare, volanta
Statut articol: normal
Dispozitiv de centrare, disc ambreiaj
Statut articol: normal
Restrictiile producatorului: BMW; Echipament ambreiaj: SAC; Diametru butuc [mm]: 28; Diametru 1/Diametru 2 [mm]: 15/28
Dispozitiv de centrare, disc ambreiaj
Statut articol: normal
Restrictiile producatorului: BMW; Echipament ambreiaj: SAC; Diametru butuc [mm]: 23; Diametru 1/Diametru 2 [mm]: 15/23
Imagine indisponibilă
Statut articol: normal
Restrictiile producatorului: Mercedes-Benz; Echipament ambreiaj: SAC; Numar gauri: 4
Set scule de montaj, ambreiaj/volanta
Înlocuit de 400 0237 10
Statut articol: nu mai este livrabil de catre producator
Echipament ambreiaj: SAC
1 - 10 (48)