Aplicații vehicule Aplicații camioane Aplicații motor Aplicații punți Aplicații cutie Scule speciale
Reset Reset
Vehicle Anul de fabricație Puterea motorului [HP/kW] Tip combustibil Cilindree [cc] Cod motor Numar cilindri
3.0 D 4x4
03/02 - 08/12
177/130
motor diesel
2926
306D1
6
3.6 D 4x4
04/06 - 08/12
272/200
motor diesel
3628
368DT
8
4.2 4x4
05/05 - 08/12
396/291
benzina
4197
428PS
8
4.2 Supercharged 4x4
09/05 - 12/09
405/298
benzina
4196
428PS
8
4.4 4x4
03/02 - 08/05
286/210
benzina
4398
M62 B44
8
4.4 4x4
09/04 - 12/05
288/212
benzina
4398
M62 B44
8
4.4 4x4
08/04 - 08/12
299/220
benzina
4394
448PN
8
4.4 4x4
09/02 - 12/09
305/224
benzina
4394
448PN
8
4.4 4x4
05/05 - 08/12
306/225
benzina
4394
448PN
8
4.4 D 4x4
07/10 - 08/12
313/230
motor diesel
4367
448DT
8
5.0 4x4
09/09 - 08/12
296/218
benzina
5000
8
5.0 4x4
09/09 - 08/12
375/276
benzina
4999
508PN
8
5.0 4x4
09/09 - 08/12
510/375
benzina
4999
508PS
8