Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Veículos ligeiros de passageiros Year of Construction Engine Output [HP/kW] Tipo de combustível Displacement [cc] Código do motor Número de cilindros
3.6 Carrera
08/04 - 07/05
320/235
Gasolina
3596
M 96.05
6
3.6 Carrera
07/04 - 12/08
325/239
Gasolina
3596
M 96.05
6
3.6 Carrera
06/08 - 12/11
345/254
Gasolina
3614
MA1.02
6
3.6 Carrera 4
07/04 - 12/08
325/239
Gasolina
3596
M 96.05
6
3.6 Carrera 4
09/05 - 12/08
329/242
Gasolina
3596
M 96.05
6
3.6 Carrera 4
06/08 - 12/12
345/254
Gasolina
3614
MA1.02
6
3.6 GT 2
09/07 - 12/12
530/390
Gasolina
3600
M 97.70S
6
3.6 GT2
03/06 - 12/09
415/305
Gasolina
3600
M 97.76
6
3.6 GT2 RS
05/10 - 12/12
620/456
Gasolina
3600
M 97.70
6
3.8 Carrera 4 GTS
06/09 - 12/12
408/300
Gasolina
3800
MA1.01
6
3.8 Carrera 4S
07/04 - 12/08
355/261
Gasolina
3824
M 97.01
6
3.8 Carrera 4S
09/05 - 12/08
359/264
Gasolina
3824
M 97.01
6
3.8 Carrera 4S
08/05 - 12/08
381/280
Gasolina
3824
M 97.01S
6
3.8 Carrera 4S
06/08 - 12/12
385/283
Gasolina
3800
MA1.01
6
3.8 Carrera GTS
06/09 - 12/11
408/300
Gasolina
3800
MA1.01
6
3.8 Carrera S
07/04 - 12/08
355/261
Gasolina
3824
M 97.01
6
3.8 Carrera S
06/08 - 12/11
385/283
Gasolina
3800
MA1.01
6
3.8 GT3
05/09 - 12/11
435/320
Gasolina
3797
M 97.77
6
3.8 Turbo
09/09 - 12/12
500/368
Gasolina
3800
MA1.70
6
3.8 Turbo S
02/10 - 12/12
530/390
Gasolina
3800
MA1.70
6
4.0 GT3 RS
07/11 - 12/12
500/368
Gasolina
3996
M 97.74
6