Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Veículos ligeiros de passageiros Year of Construction Engine Output [HP/kW] Tipo de combustível Displacement [cc] Código do motor Número de cilindros
3.0 Carrera
11/15 -
370/272
Gasolina
2981
  • DCKA
  • MDC.KA
6
3.0 Carrera 4
11/15 -
370/272
Gasolina
2981
  • DCKA
  • MDC.KA
6
3.0 Carrera 4 GTS
03/17 -
450/331
Gasolina
2981
MDC.JA
6
3.0 Carrera 4S
11/15 -
420/309
Gasolina
2981
  • DCHA
  • MDC.HA
6
3.0 Carrera GTS
03/17 -
450/331
Gasolina
2981
MDC.JA
6
3.0 Carrera S
11/15 -
420/309
Gasolina
2981
  • DCHA
  • MDC.HA
6
3.4 Carrera
03/12 -
350/257
Gasolina
3436
  • MA1.04
  • MAB.04
6
3.4 Carrera
03/12 -
355/261
Gasolina
3436
MA1.04
6
3.4 Carrera 4
11/12 -
350/257
Gasolina
3436
  • MA1.04
  • MAB.04
6
3.4 Carrera 4
03/12 -
355/261
Gasolina
3436
6
3.8 Carrera 4S
11/12 -
400/294
Gasolina
3800
  • MA1.03
  • MAB.03
6
3.8 Carrera 4S / 4 GTS
11/12 -
430/316
Gasolina
3800
MA1.03
6
3.8 Carrera S
03/12 -
400/294
Gasolina
3800
  • MA1.03
  • MAB.03
6
3.8 Carrera S / GTS
07/12 -
430/316
Gasolina
3800
MA1.03
6
3.8 Turbo
12/13 -
520/383
Gasolina
3800
MA1.71
6
3.8 Turbo
01/16 -
540/397
Gasolina
3800
MDA.BA
6
3.8 Turbo S
12/13 -
560/412
Gasolina
3800
MA1.71
6
3.8 Turbo S
01/16 -
580/427
Gasolina
3800
MDB.CA
6