Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Veículos ligeiros de passageiros Year of Construction Engine Output [HP/kW] Tipo de combustível Displacement [cc] Código do motor Número de cilindros
735 i,iL
06/86 - 07/92
211/155
Gasolina
3430
M30 B34 (346KB)
6
735 iL
09/86 - 12/92
185/136
Gasolina
3430
  • M30 B34 (346EC)
  • M30 B34 (346KB)
6
740 i,iL V8
05/92 - 03/94
286/210
Gasolina
3982
M60 B40 (408S1)
8
750 i,iL V12
09/87 - 09/94
300/220
Gasolina
4988
M70 B50 (5012A)
12