Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Veículos ligeiros de passageiros Year of Construction Engine Output [HP/kW] Tipo de combustível Displacement [cc] Código do motor Número de cilindros
1.3 Tracção integral
09/88 - 12/89
65/48
Gasolina
1324
G13A
4
1.6 (SE 416)
07/88 - 12/91
82/60
Gasolina
1589
G16A (8V)
4
1.6 (SE 416)
09/89 - 12/92
82/60
Gasolina
1590
G16A (8V)
4
1.6 (SE 416)
02/91 - 03/98
95/70
Gasolina
1590
G16B
4
1.6 i 16V
01/90 - 12/98
97/71
Gasolina
1590
G16B
4
1.6 i 16V Tracção integral (ET, TA02, SE416)
07/90 - 03/98
97/71
Gasolina
1590
G16B
4
1.8
09/96 - 12/98
122/90
Gasolina
1839
J18A
4
1.8 Tracção integral
09/95 - 12/98
122/90
Gasolina
1839
J18A
4