Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Veículos ligeiros de passageiros Year of Construction Engine Output [HP/kW] Tipo de combustível Displacement [cc] Código do motor Número de cilindros
2.0 E
09/68 - 02/72
140/103
Gasolina
1991
  • 901.09
  • 901.11
6
2.0 L
01/67 - 11/68
131/96
Gasolina
1991
  • 901.05
  • 901.06
  • 901.07
  • 901.14
  • 901.17
6
2.0 L
08/67 - 11/68
150/110
Gasolina
1991
6
2.0 S
07/66 - 11/68
160/118
Gasolina
1991
  • 901.02
  • 901.08
6
2.0 S
07/66 - 02/72
170/125
Gasolina
1991
901.10
6
2.0 T
06/67 - 02/72
110/81
Gasolina
1991
  • 901.03
  • 901.13
6
2.2 E
09/69 - 02/72
155/114
Gasolina
2195
  • 911.01
  • 911.04
6
2.2 S
09/69 - 02/72
180/132
Gasolina
2195
911.02
6
2.2 T
01/70 - 12/72
125/92
Gasolina
2195
911.06
6
2.3 E
08/71 - 12/73
165/121
Gasolina
2341
  • 911.52
  • 911.62
6
2.3 T
01/72 - 12/73
130/96
Gasolina
2341
  • 911.57
  • 911.67
6
2.7
09/73 - 08/75
150/110
Gasolina
2687
  • 911.41
  • 911.46
  • 911.92
  • 911.97
6
2.7
09/75 - 06/77
165/121
Gasolina
2687
  • 911.43
  • 911.48
  • 911.81
  • 911.82
  • 911.84
  • 911.85
  • 911.86
  • 911.89
  • 911.90
  • 911.94
  • 911.99
6
2.7 S
08/73 - 01/76
175/129
Gasolina
2687
  • 911.42
  • 911.47
  • 911.93
  • 911.98
6
2.7 SC Carrera RS
08/72 - 01/79
209/154
Gasolina
2687
911.83
6
3.0 SC Carrera
07/77 - 06/80
180/132
Gasolina
2993
  • 930.03
  • 930.13
6
3.0 SC Carrera
09/79 - 06/80
188/138
Gasolina
2993
  • 930.09
  • 930.19
6
3.0 SC Carrera
09/75 - 06/77
200/147
Gasolina
2993
  • 930.02
  • 930.12
6
3.3 Turbo
09/86 - 11/90
301/221
Gasolina
3299
930.66
6