Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Veículos ligeiros de passageiros Year of Construction Engine Output [HP/kW] Tipo de combustível Displacement [cc] Código do motor Número de cilindros
2.2
01/91 - 12/96
97/71
Gasolina
2182
LM3
4
2.3 16V
09/90 - 12/96
177/130
Gasolina
2260
LGO
4
3.1 LT
10/92 - 09/93
140/103
Gasolina
3135
LHO
6
3.1 V6
04/87 - 12/96
141/104
Gasolina
3135
LHO
6
3.1 Z26
10/93 - 09/96
162/119
Gasolina
3135
L82(191CUV6)
6