Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Código do motor
Potência [CV]
-
Cilindrada (exacta) [cc]
-
Potência [kW]
-
Tipo de combustível
Veículos ligeiros de passageiros Engine Output [HP/kW] Tipo de combustível Displacement [cc] Código do motor Número de cilindros
1.6 HDi 110
109/80
Diesel
1560
9HZ (DV6TED4)
4
1.8
116/85
Gasolina
1749
6FZ (EW7J4)
4
1.8 16V
125/92
Gasolina
1749
6FY (EW7A)
4
2.0
136/100
Gasolina
1997
RFN (EW10J4)
4
2.0 16V
140/103
Gasolina
1997
RFJ (EW10A)
4
2.0 Bioflex
140/103
Gasolina/etanol
1997
RFJ (EW10A)
4
2.0 HDi
140/103
Diesel
1997
RHR (DW10BTED4)
4
2.0 HDi
163/120
Diesel
1997
RHH (DW10CTED4)
4
2.0 HDi 135
136/100
Diesel
1997
RHR (DW10BTED4)
4
2.2
158/116
Gasolina
2230
3FZ (EW12J4)
4
2.2 16V
163/120
Gasolina
2230
3FY (EW12J4)
4
2.2 HDi
163/120
Diesel
2179
4HP (DW12BTED4)
4
2.2 HDi 170
170/125
Diesel
2179
4HT (DW12BTED4)
4
2.7 HDi
204/150
Diesel
2720
UHZ (DT17TED4)
6
3.0
211/155
Gasolina
2946
XFV (ES9A)
6