Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Código do motor
Potência [CV]
-
Cilindrada (exacta) [cc]
-
Potência [kW]
-
Tipo de combustível
Veículos ligeiros de passageiros Engine Output [HP/kW] Tipo de combustível Displacement [cc] Código do motor Número de cilindros
1.8
75/55
Gasolina
1796
105 (XM7)
4
1.8
82/60
Gasolina
1796
105 (XM7)
4
1.8
84/62
Gasolina
1796
105C (XM7A)
4
2.0
97/71
Gasolina
1971
106 (XN1)
4
2.0
98/72
Gasolina
1971
106E (XN1A)
4
2.0
107/79
Gasolina
1971
XN1
4
2.0 TI,STI
110/81
Gasolina
1995
829 (ZEJ)
4
2.2
114/84
Gasolina
2165
851X (ZDJL)
4
2.2
116/85
Gasolina
2165
851 (ZDJ)
4
2.2 GTI
122/90
Gasolina
2165
851B (ZDJL)
4
2.2 Turbo Injection
150/110
Gasolina
2155
176X (N9TE)
4
2.2 Turbo Injection
155/114
Gasolina
2155
176B (N9TE)
4
2.2 Turbo Injection
174/128
Gasolina
2155
176W (N9TEA)
4
2.3 Turbo Diesel
80/59
Diesel
2304
147 (XD2S)
4
2.5 Diesel
69/51
Diesel
2498
155 (XD3)
4
2.5 Diesel
75/55
Diesel
2498
155 (XD3)
4
2.5 Turbo Diesel
90/66
Diesel
2498
152A (XD3T)
4
2.5 Turbo Diesel
105/77
Diesel
2498
152B (XD3TE)
4
2.8 GTI V6
143/105
Gasolina
2849
154X (ZN3J)
6