Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Código do motor
Potência [CV]
-
Cilindrada (exacta) [cc]
-
Potência [kW]
-
Tipo de combustível
Veículos ligeiros de passageiros Engine Output [HP/kW] Tipo de combustível Displacement [cc] Código do motor Número de cilindros
1.1
54/40
Gasolina
1124
H1B (TU1)
4
1.1
60/44
Gasolina
1124
HDZ (TU1M)
4
1.4
67/49
Gasolina
1361
K1D (TU3A)
4
1.4
75/55
Gasolina
1361
  • KDY (TU3M)
  • KDZ (TU3M)
4
1.6
88/65
Gasolina
1580
  • BDY (XU5M2Z)
  • BDY (XU5M3Z)
  • BDZ (XU5M)
4
1.6
92/68
Gasolina
1580
B2A (XU52C/K)
4
1.6
94/69
Gasolina
1580
B2A (XU52C/K)
4
1.6
101/74
Gasolina
1580
4
1.8 D
58/43
Diesel
1769
161 (XUD7)
4
1.8 Diesel
60/44
Diesel
1769
161A (XUD7)
4
1.9
98/72
Gasolina
1905
DFZ (XU9J1)
4
1.9
109/80
Gasolina
1905
DDZ (XU9M)
4
1.9 D
68/50
Diesel
1905
4
1.9 Diesel
64/47
Diesel
1905
  • 162 (XUD9)
  • D9A (XUD9)
  • DJZ (XUD9A)
4
1.9 GTI
120/88
Gasolina
1905
DKZ (XU9JAZ)
4
1.9 GTI 16V
147/108
Gasolina
1905
DFW (XU9J4Z)
4
1.9 GTI 16V
158/116
Gasolina
1905
D6C (XU9J4)
4