Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools

713 6101 70 Jogo de rolamentos de roda

Jogo de rolamentos de roda
Jogo de rolamentos de roda
Jogo de rolamentos de roda

General information

EAN
4014870000608
Estado do artigo
Normal
Unidade de embalagem
1
Quantidade por unidade de embalagem
1
Article information
inside Ø [mm] 39
outside Ø [mm] 75
Largura [mm] 37
SVHC Sem quaisquer substâncias SVHC!
OE References
AUDI
893 498 625
AUDI
893 498 625 A
AUDI
893 498 625 B
AUDI
893 498 625 D
AUDI
893498625
AUDI
893498625A
AUDI
893498625B
AUDI
893498625D
AUDI
8A0 498 625
AUDI
8A0498625
AUDI
8D0 407 625
AUDI
8D0 407 625 A
AUDI
8D0407625
AUDI
8D0407625A
VW
893 407 625 C
VW
893 498 625
VW
893 498 625 A
VW
893 498 625 B
VW
893 498 625 D
VW
893407625C
VW
893498625
VW
893498625A
VW
893498625B
VW
893498625D
VW
8A0 498 625
VW
8A0498625
VW
8D0 407 625
VW
8D0407625