Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Veículos ligeiros de passageiros Year of Construction Engine Output [HP/kW] Tipo de combustível Displacement [cc] Código do motor Número de cilindros
1502
01/75 - 07/77
75/55
Gasolina
1573
M10 B16 (16A)
4
1600 Ti
09/67 - 11/69
105/77
Gasolina
1573
M10 B16 (16A)
4
1600/2
12/67 - 12/71
85/63
Gasolina
1573
M10 B16 A
4
1602
04/71 - 07/75
85/63
Gasolina
1573
M10 B16 A
4
1802
05/71 - 07/75
90/66
Gasolina
1766
M10 B18
4
2002
02/68 - 07/75
100/74
Gasolina
1990
M10 B20 A
4
2002 Ti
06/68 - 04/72
120/88
Gasolina
1990
M10 B20
4
2002 Tii
04/71 - 06/75
130/96
Gasolina
1990
M10 B20 (23EA)
4
2002 Turbo
01/74 - 07/75
170/125
Gasolina
1990
M10 B20 (22T A)
4