• Product not found
Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (54)Number:
Kit de linguetas, prato da embraiagem
Estado do artigo: Normal
Restrição do fabricante: Opel / Vauxhall Tipo de transmissão: Tracção dianteira
Aparelho de teste/de controlo, disco da embraiagem
Estado do artigo: Descontinuado pelo fabricante
Diâmetro até [mm]: 295
No image available
Estado do artigo: Descontinuado pelo fabricante
só em conjunto com: 400 0006 11
No image available
Estado do artigo: Artigo a descontinuar
Forma: em forma de T (peça T); só em conjunto com: 400 0006 11
Ferramenta de centragem, disco da embraiagem
Estado do artigo: Artigo a descontinuar
Restrição do fabricante: Volkswagen; Diâmetro do cubo [mm]: 18,3; Número de dentes: 24
Chave de fixação, volante do motor
Estado do artigo: Normal
Ferramenta de centragem, disco da embraiagem
Estado do artigo: Normal
Restrição do fabricante: BMW; Equipamento de embraiagem: SAC; Diâmetro do cubo [mm]: 28; Diâmetro 1/Diâmetro 2 [mm]: 15/28
Ferramenta de centragem, disco da embraiagem
Estado do artigo: Normal
Restrição do fabricante: BMW; Equipamento de embraiagem: SAC; Diâmetro do cubo [mm]: 23; Diâmetro 1/Diâmetro 2 [mm]: 15/23
No image available
Estado do artigo: Normal
Restrição do fabricante: Mercedes-Benz; Equipamento de embraiagem: SAC; Número de furos: 4
Kit ferramentas de montagem, embraiagem/volante do motor
Superseded by: 400 0237 10
Estado do artigo: Descontinuado pelo fabricante
Equipamento de embraiagem: SAC
1 - 10 (54)