Silnik
»
SSANGYONG
»
MUSSO (FJ), 01/93 - 09/07
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
ES
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
ACTYON I, 11/05 -
ACTYON SPORTS I (QJ), 11/05 -
ACTYON SPORTS II, 01/12 -
KORANDO (CK), 07/10 -
KORANDO (K5, K9), 12/88 - 05/97
KORANDO (KJ), 12/96 - 11/06
KORANDO Cabrio (KJ), 12/96 - 11/06
KYRON, 05/05 -
MUSSO (FJ), 01/93 - 09/07
MUSSO SPORTS, 08/04 -
REXTON / REXTON II (GAB_), 04/02 -
REXTON W / REXTON, 07/12 -
RODIUS, 05/05 -
RODIUS II, 06/13 -
TIVOLI, 01/15 -
XLV SUV, 04/16 -
Samochody osobowe
2.0, 10/96 - 05/05, 93kW
2.3, 10/96 - 11/02, 103kW
2.3, 04/03 - 08/06, 110kW
2.3 D, 03/93 - 04/97, 58kW
2.3 D, 10/95 - 04/99, 59kW
2.3 TDiC Napęd na wszystkie koła, 05/97 - 10/03, 74kW
2.9 D, 03/96 - 11/98, 73kW
2.9 TD, 04/98 - 09/07, 88kW
2.9 TD, 04/98 - 12/05, 108kW
3.2, 06/96 - 09/04, 162kW
Kod silnika
Moc silnika [KM]
-
Pojemność skokowa (dokładna) [ccm]
-
Moc silnika [kW]
-
Rodzaj paliwa
Alkohol
benzyna
Benzyna / elektryczność / gaz (LPG)
Benzyna / etanol
Benzyna / gaz samochodowy (LPG)
Benzyna / gaz ziemny (CNG)
Benzyna / metanol
CNG
elektryczny
Gaz
Hybryda silnik benzynowy / elektryczny
Hybryda silnik Diesla / elektryczny
mieszanka
olej napędowy
Różne paliwa
Zastosuj
Samochody osobowe
Moc silnika [kM/kW]
Rodzaj paliwa
Pojemność skokowa [cm³]
Kod silnika
Liczba cylindrów
2.0
126/93
benzyna
1998
E20
4
2.3
140/103
benzyna
2295
M 111.970
4
2.3
150/110
benzyna
2295
4
2.3 D
79/58
olej napędowy
2299
OM 661.940
4
2.3 D
80/59
olej napędowy
2299
MB-OM 661
OM 601.940
4
2.3 TDiC Napęd na wszystkie koła
101/74
olej napędowy
2299
4
2.9 D
99/73
olej napędowy
2874
MB-OM 662
5
2.9 TD
120/88
olej napędowy
2874
5
2.9 TD
147/108
olej napędowy
2874
5
3.2
220/162
benzyna
3199
M 104.992
6
Rozpocznij wyszukiwanie
Ta strona korzysta z plików cookies. Korzystając z naszej strony zgadzasz się z naszą polityką prywatności.
Dowiedz się więcej
Zgadzam się