• Product not found
Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (54)Number:
Holdeklemmesett, koblingstrykkplate
Varestatus: artikkel som utgår
Produsentinnskrenkning: Opel / Vauxhall Drivtype: framhjulsdrift
Sentreringsverktøy, clutch
Varestatus: leveres ikke lenger fra produsent
Diameter inntil [mm]: 295
No image available
Varestatus: leveres ikke lenger fra produsent
kun i forbindelse med: 400 0006 11
No image available
Varestatus: artikkel som utgår
Form: T-stykke; kun i forbindelse med: 400 0006 11
Sentreringsverktøy, koblingsksive
Varestatus: artikkel som utgår
Produsentinnskrenkning: Volkswagen; Navdiamter [mm]: 18,3; Tannantall: 24
Holdenøkkel, svinghjul
Varestatus: vanlig
Sentreringsverktøy, koblingsksive
Varestatus: vanlig
Produsentinnskrenkning: BMW; Clutchutrustning: SAC; Navdiamter [mm]: 28; Diameter 1/ diameter 2 [mm]: 15/28
Sentreringsverktøy, koblingsksive
Varestatus: vanlig
Produsentinnskrenkning: BMW; Clutchutrustning: SAC; Navdiamter [mm]: 23; Diameter 1/ diameter 2 [mm]: 15/23
No image available
Varestatus: vanlig
Produsentinnskrenkning: Mercedes-Benz; Clutchutrustning: SAC; Hullantall: 4
Monteringsverktøysett, kobling/svinghjul
Superseded by: 400 0237 10
Varestatus: leveres ikke lenger fra produsent
Clutchutrustning: SAC
1 - 10 (54)