Voertuigtoepassingen Vrachtwagentoepassingen Motortoepassingen Astoepassingen Transmissietoepassingen Speciale gereedschappen
1 - 10 (48)Aantal:
Klemmenset, drukgroep
Artikelstatus: Zolang de voorraad strekt
Voor fabrikant: Opel / Vauxhall Aandrijving: Voorwielaandrijving
Test, richtapparaat,koppelingschijf
Artikelstatus: Bij de fabrikant niet meer leverbaar
Diameter tot [mm]: 295
Geen afbeelding beschikbaar
Artikelstatus: Bij de fabrikant niet meer leverbaar
Enkel in combinatie met: 400 0006 11
Geen afbeelding beschikbaar
Artikelstatus: Zolang de voorraad strekt
Vorm: T-vorm (T-stuk); Enkel in combinatie met: 400 0006 11
Centreerwerktuig, koppelingplaat
Artikelstatus: Zolang de voorraad strekt
Voor fabrikant: Volkswagen; Naafdoorsnee [mm]: 18,3; Aantal tanden: 24
Stop spanner, vliegwiel
Artikelstatus: Normaal
Centreerwerktuig, koppelingplaat
Artikelstatus: Normaal
Voor fabrikant: BMW; Koppeling uitvoering: SAC; Naafdoorsnee [mm]: 28; Diameter 1/2 (mm): 15/28
Centreerwerktuig, koppelingplaat
Artikelstatus: Normaal
Voor fabrikant: BMW; Koppeling uitvoering: SAC; Naafdoorsnee [mm]: 23; Diameter 1/2 (mm): 15/23
Geen afbeelding beschikbaar
Artikelstatus: Normaal
Voor fabrikant: Mercedes-Benz; Koppeling uitvoering: SAC; Aantal gaten: 4
Montagewerktuig, koppeling/vliegwiel
Vervangen door: 400 0237 10
Artikelstatus: Bij de fabrikant niet meer leverbaar
Koppeling uitvoering: SAC
1 - 10 (48)