Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] Degvielasveids Displacement [cc] Dzinēja kods Cilindru skaits
2.1 TD
01/03 - 12/06
95/70
Dīzelis
2134
GAZ-560
4
2.3 4x4
01/03 - 01/10
142/104
Benzīns
2287
ZMZ-4063.10
4
2.3 4x4
01/08 - 01/10
152/112
Benzīns
2287
ZMZ-4063.10
4
2.4
01/03 - 03/13
86/63
Benzīns
2445
ZMZ-4021.10
4
2.4
01/03 - 03/13
90/66
Benzīns
2445
ZMZ-4025.10
4
2.4
01/03 - 03/13
101/74
Benzīns
2445
4
2.5 i
01/03 - 03/13
145/107
Benzīns
2464
ZMZ-40522.10
4
2.5 i
01/08 - 03/13
152/112
Benzīns
2464
ZMZ-40522.10
4
2.9
01/03 - 01/10
102/75
Benzīns
2890
UMZ-4215.10
4
2.9
01/05 - 03/13
107/78
Benzīns
2890
UMZ4216
4
2.9 4x4
01/05 - 03/13
107/78
Benzīns
2890
UMZ4216
4