Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] Degvielasveids Displacement [cc] Dzinēja kods Cilindru skaits
1.6 i 16V Visu riteņu piedziņa (ET, TA02, SE416)
07/90 - 03/98
97/71
Benzīns
1590
G16B
4
1.6 Visu riteņu piedziņa (SE 416)
07/88 - 12/91
82/60
Benzīns
1589
G16A (8V)
4
1.6 Visu riteņu piedziņa (TA, TA01, SE416)
07/88 - 03/98
80/59
Benzīns
1590
G16A (8V)
4
1.9 D Visu riteņu piedziņa (SE 419TD)
01/95 - 03/98
68/50
Dīzelis
1905
XUD9A
4
1.9 D Visu riteņu piedziņa (SE 419TD)
08/96 - 03/98
75/55
Dīzelis
1905
XUD9SD
4
2.0 16V Visu riteņu piedziņa (SV420)
12/96 - 03/98
132/97
Benzīns
1995
J20A
4
2.0 TD Intercooler Visu riteņu piedziņa (SV 420D)
12/95 - 03/98
87/64
Dīzelis
1998
RF
4
2.0 TD Visu riteņu piedziņa (SV 420D)
12/94 - 03/98
71/52
Dīzelis
1998
RF
4
2.0 V6 24V Visu riteņu piedziņa (SV620)
12/94 - 03/98
136/100
Benzīns
1998
H 20 A
6
2.5 V6 24V Visu riteņu piedziņa (FT)
12/95 - 03/98
160/118
Benzīns
2493
H 25 A
6