• Product not found
Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
1 - 10 (54)Number:
laikančiųjų spaustukų komplektas, sankabos prispaud. plokštė
gaminio būsena: įprastas
gamintojo apribojimas: Opel / Vauxhall Pavaros tipas: priekinių ratų pavara
tikrinimo / nustatymo blokas, sankabos diskas
gaminio būsena: Ši prekė nebegaminama
skersmuo iki [mm]: 295
No image available
gaminio būsena: Ši prekė nebegaminama
tik kartu su: 400 0006 11
No image available
gaminio būsena: produktas, kuris nebebus naudojamas
forma: T formos elementas; tik kartu su: 400 0006 11
centravimo įrankis, sankabos diskas
gaminio būsena: produktas, kuris nebebus naudojamas
gamintojo apribojimas: Volkswagen; stebulės skersmuo [mm]: 18,3; krumplių skaičius: 24
fiksavimo veržliaraktis, smagratis
gaminio būsena: įprastas
centravimo įrankis, sankabos diskas
gaminio būsena: įprastas
gamintojo apribojimas: BMW; sankabos įranga: SAC; stebulės skersmuo [mm]: 28; skersmuo 1 / skersmuo 2 [mm]: 15/28
centravimo įrankis, sankabos diskas
gaminio būsena: įprastas
gamintojo apribojimas: BMW; sankabos įranga: SAC; stebulės skersmuo [mm]: 23; skersmuo 1 / skersmuo 2 [mm]: 15/23
No image available
gaminio būsena: įprastas
gamintojo apribojimas: Mercedes-Benz; sankabos įranga: SAC; angų skaičius: 4
montavimo įrankių komplektas, sankaba / smagratis
Superseded by: 400 0237 10
gaminio būsena: Ši prekė nebegaminama
sankabos įranga: SAC
1 - 10 (54)