Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
2.4
09/99 - 09/01
118/87
בנזין
2351
4G64 (12V)
4
2.4
09/96 - 12/98
135/99
בנזין
2351
4G64 (16V)
4
3.0
09/01 - 12/03
167/123
בנזין
2972
6G72 (SOHC 24V)
6
3.0
09/96 - 12/01
175/129
בנזין
2972
6G72 (SOHC 24V)
6
3.0
11/11 -
223/164
בנזין
2998
6B31
6
3.0 4WD
09/96 - 12/01
175/129
בנזין
2972
6G72 (SOHC 24V)
6
3.0 V6 4WD (K96W)
03/03 -
167/123
בנזין
2972
6G72 (SOHC 24V)
6
3.5
09/98 - 12/04
200/147
בנזין
3497
6G74 (SOHC 24V)
6
3.5 4WD
03/06 - 07/09
200/147
בנזין
3497
6G74 (SOHC 24V)
6