Vehicle Applications Truck Applications Engine Applications Axle Applications Gear Applications Special tools
reset reset
Vehicle Year of Construction Engine Output [HP/kW] סוג דלק Displacement [cc] קוד מנוע מספר צילינדרים
2.0
10/86 - 04/94
91/67
בנזין
1997
4G63 (SOHC 8V)
4
2.0 (K12T, K32T)
11/86 - 08/96
102/75
בנזין
1997
4G63 (SOHC 8V)
4
2.4
09/89 - 10/96
117/86
בנזין
2351
4G64 (8V)
4
2.4
09/89 - 10/96
124/91
בנזין
2351
4G64 (8V)
4
2.4 4WD
09/89 - 12/94
117/86
בנזין
2351
4G64 (8V)
4
2.4 4WD
11/86 - 05/92
124/91
בנזין
2351
4G64 (8V)
4
2.6 (K33T)
10/86 - 10/96
107/79
בנזין
2555
4G54
4
2.6 4WD
01/86 - 05/95
107/79
בנזין
2555
4G54
4
3.0
09/89 - 12/94
146/107
בנזין
2972
6G72 (SOHC 12V)
6
3.0
06/92 - 08/96
148/109
בנזין
2972
6G72 (SOHC 12V)
6
3.0 4WD
11/86 - 05/92
145/107
בנזין
2972
6G72 (SOHC 12V)
6